Publique sus productos
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table
Practical Electric Height Adjustable Table

    Practical Electric Height Adjustable Table

    Traducido por Google,
    PRACTICAL es una mesa eléctrica regulable en altura con una distintiva base de trípode. Incorpora un interruptor de ajuste automático de altura con 3 niveles preestablecidos y un sistema de parada de seguridad automático. Disponible con tablero rectangular (CSQ) y curvo (CRO). Opcionalmente, se puede adquirir un panel acústico de fieltro (PRACTICAL-FS1545). La altura se ajusta de 610 mm a 1260 mm.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapractical-electric-height-adjustable-table
    • Familia de productoHeight Adjustable Table
    • Grupo de productosElectric Height Adjustable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-05-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)935
    • Ancho (mm)1500
    • Profundidad (mm)750
    Links
    Información relacionada
    • Material principalMelamina
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles