Publique sus productos
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
Aluminium Composite Panel
    PREFA

    Aluminium Composite Panel

    3.3 de 5 estrellas3.3(8 reseñas)
    Traducido por Google,

    El panel compuesto de aluminio consta de dos láminas de aluminio unidas por fusión a ambos lados de un núcleo de polietileno. A través de la misma medida de la unión química y la fijación mecánica, esta combinación es particularmente robusta. De esta forma, el panel compuesto de aluminio garantiza uniformidad y estabilidad constantes, incluso en superficies de gran tamaño.

    • Construcciones de fachadas ventiladas
    • Revestimiento de fachada
    • revestimiento de balcones
    • Paneles de puertas, tabiques modulares, separadores de ambientes
    Especificaciones
    • COATING ON FRONT: DURAGLOSS 5000 is an exclusive Arconic paint with a recently developed coating made of high-quality polymer resin, and is available in many colours. The gloss level is between 3 and 80%.

      CORE: FR core (fire retardant)

      COATING ON REVERSE: Protective paint, suitable for adhesion, offers excellent corrosion protection. The coating direction is indicated by arrows on the back. This enables you to correctly align the tiles on the façade.

      STANDARD DIMENSIONS:
      thickness: 4 mm
      width: 1,535 mm
      length: 4,010 mm
      usable dimension: 4,000 × 1,525 mm

      DIMENSIONS AVAILABLE ON REQUEST (FROM 500 M²):
      thickness: 4 mm
      width: 1,000/1,250/1,500/1,750/2,000 mm
      length: between 2,000 and 6,000 mm

      WEIGHT OF THE ALUMINIUM COMPOSITE PANEL (FR):
      4 mm = 7.6 kg/m²
      Which is 3.4 times lighter than steel and 1.6 times lighter than pure aluminium.

      FIRE PROTECTION RATING (ALUMINIUM COMPOSITE PANELS FR): Austria (EN 13501) – B-s1-d0
      Germany (DIN) – B1
      Switzerland (VKF) – 5.3

      TEMPERATURE RESISTANCE: between –50 °C and +80 °C

      LINEAR THERMAL EXPANSION: A = 0.024 mm/m/°C (based on the aluminium cover plate)

      CHANGE IN LENGTH AT A TEMPERATURE DIFFERENCE OF 60 °C: 1.4 mm per metre

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaluminium-composite-panel
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de productosFacade System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)4010
    • Profundidad (mm)4
    Información relacionada
    • Material principalComposite
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)7.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina

    Disponibilidad en regiones

    Europa