Publique sus productos
box gutter
box gutter
box gutter
box gutter
    PREFA

    box gutter

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,

    CANALÓN CAJA – INFORMACIÓN

    Los canalones PREFA han sido probados durante décadas y su atractivo radica en sus soluciones técnicas detalladas y bien pensadas. Gracias al tratamiento superficial probado, siguen siendo funcionales y atractivos durante muchos años. Los canalones PREFA se fabrican con tiras de aluminio con recubrimiento de polvo. Las aleaciones según EN 573 o DIN 1725 constituyen el material básico para ello.

    Ventajas de los canalones PREFA:

    • libre de corrosión y larga vida útil gracias al aluminio
    • calidad original probada
    • se puede utilizar creativamente gracias a una gama de 12 colores más colores especiales adicionales (bajo pedido)
    • libre de mantenimiento
    • accesorios completos para canalones
    Especificaciones
    • BOX GUTTER – TECHNICAL INFORMATION

      The coating layer is malleable and protected against general chemicals and weather conditions. The coil-coating process is subject to strict quality controls.

      In addition, the long-term behaviour is analysed in salt spraying, condensation and water immersion tests.

      TEMPERATURE RESISTANCE
      Between –30° and +80°

      QUALITY CONTROLS
      layer thickness, gloss level, shade, paint hardness, paint adhesion, paint bonding, deformation resistance, paint hardening

      CHOICE OF COLOUR
      Available in 12 colours. Special RAL or NCS colours available on request.

      BOX GUTTER DIMENSIONS (PIECE LENGTHS: 3 M AND 6 M)
      250, 333
      Dimensions 400 and 500: only 6 m
      Dimension 500: 3 m only available on request

      ALUMINIUM DOWNPIPE (PIECE LENGTH: 3 M)
      Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabox-gutter
    • Familia de productoRoof Drainage
    • Grupo de productosRoof Drainage
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
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
    Rusia
    Suecia
    Suiza