Publique sus productos
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
Roof and Facade System FALZONAL®
    PREFA

    Roof and Facade System FALZONAL®

    Traducido por Google,

    En términos de aleación, resistencia y revestimiento, esta tira de aluminio de color se ha diseñado especialmente para aplicaciones que utilizan técnicas de chapa. Se adapta perfectamente a la más amplia variedad de técnicas de plegado y se puede combinar con materiales como madera, vidrio o acero.

    Falzonal® está disponible en una amplia gama de colores y superficies con colores lisos o metálicos, incluyendo tonos de cobre, zinc o titanio.

    • Gran variedad de colores
    • Revestimiento de PVdF (80/20): resistente a los rayos UV y respetuoso con el medio ambiente
    • Resiste la corrosión causada por la condensación.
    • Fácil de trabajar, gran capacidad de carga
    • La aleación, las propiedades mecánicas y el recubrimiento están coordinados con la tecnología de plegado
    • Falzonal® no es combustible (A1)
    • no se oxida
    Especificaciones
    • Falzonal® Novelis colour aluminium in fold quality has been specially developed for roof & façade applications using sheet metal techniques.

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: made of powder-coated aluminium strip

      REAR: protective paint

      SIZE: thickness: 0.7 mmwidth: 600 mm / 1,200 mmcentre-to-centre seam distance: 53 cm

      WEIGHT: sheet strip: 1.89 kg/m²approx. 2.2 kg/m² roof area with FALZONAL 600

      FIRE PROTECTION: Falzonal ® is non-combustible according to EN 13501-A1. Smoke gases comply with DIN 4102 and pose no threat to health.

      FOLD TYPES: The pre-painted aluminium strips can be easily rolled, cut, sawn, folded, canted, rounded, drilled, riveted and glued. Falzonal® can be combined with other materials such as wood, glass or steel. From arched roofs to narrow-angled dormers or bays, from church spires to large-scale façade cladding: Falzonal® offers many possibilities for individual roof and wall designs.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafalzonal
    • Familia de productoFacade Systems
    • Grupo de productosFacade System
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina

    Disponibilidad en regiones

    Europa