Publique sus productos
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
FX.12 Roof Panel
    PREFA

    FX.12 Roof Panel

    Traducido por Google,

    Cuando el diseño inteligente se encuentra con el refinamiento técnico. La inclinación irregular crea vibrantes efectos de luces y sombras dependiendo de la posición del sol.

    Sin embargo, el canting tiene un papel aún más importante: refuerza los paneles, asegurando una mayor resistencia. Una característica adicional es la junta alzada cónica que tiene varios usos:

    • Absorbe la expansión lateral
    • Disponible en 9 colores estándar
    • 2 formatos (corto y largo) para crear una apariencia compensada
    • Instalación sin clips
    • Gama completa de accesorios
    • 40 años de garantía
    Especificaciones
    • SIZE: 1,400 × 420 mm (long) = 1.7 pc./m²; 700 × 420 mm (short) = 3.4 pc./m²

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      WEIGHT: 1 m²=approx. 2.4–2.5 kg/m²

      SURFACE: available in nine colours

      ROOF PITCH: from 17°

      INSTALLATION: only on solid sheathing (at least 24 mm thick); a separating layer is required with a roof pitch up to 25°

      FASTENING: installation without patent clips. 3 nails per short panel and 5 nails per long panel → 9 nails per m² with a panel ratio of 2:1 or a surface ratio of 4:1 (long:short)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafx12-roof-panel
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosRoof Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)1400
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)1.41
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa