Publique sus productos
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    2.2 de 5 estrellas2.2(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con un peso de tan solo 2,3 kg/m², las tejas PREFA son uno de los materiales para tejados más resistentes que existen. Incluso las estructuras de techo antiguas intactas se pueden renovar de manera fácil y económica con tejas de aluminio de formato pequeño. Cuatro tejas son suficientes para cubrir un metro cuadrado completo de superficie de techo.

    • Disponible en 9 colores estándar
    • Gama completa de accesorios
    • Aleación según EN 1396
    • Tratamiento superficial en un procedimiento de revestimiento de bobinas.
    Especificaciones
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroof-tile
    • Familia de productoRoof Systems
    • Grupo de productosRoof Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enAustria
    • Peso Neto (kg)0.57
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas

    Disponibilidad en regiones

    Europa