BAJADA CUADRADA – INFORMACIÓN
El sistema completo cuadrado de aluminio establece nuevos estándares para el drenaje. Gracias a su diseño minimalista y elegante, es ideal para su uso en estructuras modernas. Los innovadores productos de aluminio no solo son particularmente robustos, sino también visualmente muy llamativos. A través de los soportes en la parte trasera, el tubo de bajada cuadrado se integra hábilmente en la fachada sin ningún elemento de fijación visible. El sistema de drenaje PREFA está compuesto por hasta doce elementos diferentes como bajantes cuadrados con radios correspondientes a los cajoneras, varios codos de bajante con codo de 72°, conectores de salida y un cabezal con salida cuadrada.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
Estonia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |