Asiento superior reversible de nailon en forma de L. Para ser instalado y utilizado en baños comerciales o residenciales públicos o personales cuando sea necesario. Los ejemplos serían, entre otros, hoteles (aprobados por Marriott y Hilton), instalaciones de vida asistida, residencias para personas mayores, residencias para personas mayores, complejos de apartamentos, viviendas multifamiliares, viviendas en general, etc.
Todos los asientos para ducha y bañera de PBA se han fabricado con los más altos estándares de calidad y están compuestos de listones de asiento de nailon cálidos al tacto con un marco de acero inoxidable 304 anticorrosivo estándar de la industria. Igualmente importante es que todos los asientos cumplan o superen todos los requisitos ADAAG ADA 2010, los estándares ANSI 2017 y los estándares antimicrobianos ISO22196:2011 para uso comercial y residencial. Nuestros asientos han sido probados de forma independiente para una prueba de presión vertical de 500 lb y una prueba de caída de 250 lb.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |