Publique sus productos
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors

    ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - Decorative Colors

    Traducido por Google,

    Para ser instalado y utilizado en baños comerciales o residenciales públicos o personales donde se requiera. Los ejemplos serían, entre otros, hoteles (aprobados por Marriott y Hilton), instalaciones de vida asistida, viviendas para personas mayores, residencias para ancianos, complejos de apartamentos, multifamiliares, viviendas generales, etc.

    Todos los asientos de ducha y bañera de PBA han sido fabricados con los más altos estándares de calidad y están compuestos de listones de asiento de nailon cálido al tacto con el marco de acero inoxidable 304 anticorrosivo estándar de la industria. Igualmente importante, todos los asientos cumplen o superan todos los requisitos ADA 2010 ADAAG, 2017 ANSI estándares y antimicrobianos según los estándares ISO22196:2011 para uso comercial y residencial. Nuestros asientos han sido probados de forma independiente para una prueba de presión vertical de 500 lb y una prueba de caída de 250 lb.

    • Cumple o supera todos los requisitos de ADA 2010 ADAAG
    • Estándares ANSI 2017 y antimicrobianos según ISO22196:2011
    • Marco de acero inoxidable 304 anticorrosivo
    • asiento de nailon
    • Aprobado por ADA
    • Aprobado por Marriott y Hilton
    Especificaciones
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1800-CBS-Decorative-Colors
    • Familia de productoADA Products
    • Grupo de productosShower Seats
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioNailon
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño