Publique sus productos
ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

ADA Nylon Bench Shower Seats Cantilevered - White

Traducido por Google,

Para ser instalado y utilizado en baños comerciales o residenciales públicos o personales donde se requiera. Los ejemplos serían, entre otros, hoteles (aprobados por Marriott y Hilton), instalaciones de vida asistida, viviendas para personas mayores, residencias para ancianos, complejos de apartamentos, multifamiliares, viviendas generales, etc.

Todos los asientos de ducha y bañera de PBA han sido fabricados con los más altos estándares de calidad y están compuestos de listones de asiento de nailon cálido al tacto con el marco de acero inoxidable 304 anticorrosivo estándar de la industria. Igualmente importante, todos los asientos cumplen o superan todos los requisitos ADA 2010 ADAAG, 2017 ANSI estándares y antimicrobianos según los estándares ISO22196:2011 para uso comercial y residencial. Nuestros asientos han sido probados de forma independiente para una prueba de presión vertical de 500 lb y una prueba de caída de 250 lb.

  • Cumple o supera todos los requisitos de ADA 2010 ADAAG
  • Estándares ANSI 2017 y antimicrobianos según ISO22196:2011
  • Marco de acero inoxidable 304 anticorrosivo
  • asiento de nailon
  • Aprobado por ADA
  • Aprobado por Marriott y Hilton
Especificaciones
    • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
    • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
    • Anti corrosive 304 stainless steel frame
    • Nylon seat
    • ADA approved
    • Marriott and Hilton Approved

    Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

Especificaciones técnicas
  • Referencia1800-CBS-W
  • Familia de productoADA Products
  • Grupo de productosShower Seats
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioNailon
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño