Publique sus productos
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Blended 8000 Series Decorative ADA Grab Bars - Decorative Colors - 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"

    Traducido por Google,

    Para ser instalado y utilizado en baños comerciales o residenciales públicos o personales donde se requiera. Los ejemplos serían, entre otros, hoteles (aprobados por Marriott y Hilton), instalaciones de vida asistida, viviendas para personas mayores, residencias para ancianos, complejos de apartamentos, multifamiliares, viviendas generales, etc.

    Todas las barras de agarre de PBA han sido fabricadas con los más altos estándares de calidad y están compuestas del acero inoxidable 304 estándar de la industria. Igualmente importante, todas las barras de agarre fabricadas por Preferred Bath Accessories Inc. cumplen o superan todos los requisitos de ADA 2010 ADAAG y 2017 ANSI para uso comercial y residencial.

    • Disponible en 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
    • Material de acero inoxidable 304
    • Acabados: pulido brillante, acero inoxidable satinado o nailon blanco con recubrimiento en polvo
    • Cumple con ADA 2010 ADAAG
    • Cumple y supera el estándar ANSI 2017 para uso comercial y residencial
    • Bridas de acero inoxidable
    • Hardware de soporte de montaje multitornillo incluido

    Bloques de madera preferidos para el montaje

    Especificaciones
      • Available in 12", 16", 18", 24", 30", 36", 42", 48"
      • 304 Stainless Steel material
      • Finishes: Bright Polished, Satin Stainless or White Nylon Powder Coated
      • Meets ADA 2010 ADAAG
      • Meets and exceeds 2017 ANSI Standard for both commercial and residential use
      • Stainless Steel flanges
      • Multi Screw Mounting Bracket hardware included
      • Wood blocking preferred for mounting

      Standard Grab Bar, Standard Grab Bars, Grab Bar, Grab Bars, ADA Grab Bars, Stainless Steel Grab Bar, Wall Mounted Grab Bar

    Especificaciones técnicas
    • Referencia8000-BL-Decorative-Colors
    • Familia de productoADA Products
    • Grupo de productosGrab Bars
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño