Publique sus productos
14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm
Presto

14263 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Wash Trough - 1200mm

Traducido por Google,

14263 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Lavabo mural - 1200mm

Especificaciones
  • Variants : 14263 Connexion type : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide Pressure : 1 - 5 bar dynamique Warranty : 10 ans Function : kit chasse directe pour WC, antivandalisme avec fonction Sécurité Traversée de cloison antivandalisme (120mm max) et accessoires. Raccordement arrière via gaine technique Finish : Laiton, Laiton chromé Connexion : Attente mâle G 3/4" (20x27) en eau froide
Especificaciones técnicas
  • Referencia14263
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica