Publique sus productos
39207 - SINK SPRAYER
Presto

39207 - SINK SPRAYER

Traducido por Google,

39207 - ROCIADOR DE LAVABO - ROCIADOR DE MANO CON MANGUERA - Rociador de bidé

Especificaciones
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar
    • Maximum static pressure : 6 bars

    > Flow :

    • 10 l/min at 1 bar

    > Flow time :

    • Depends on the time that user push on the hand push-button

    > Hydraulic supply :

    • M G 1/2" (15x21)

    > Material and colour finish :

    • Hand shower in brass, chrome plated finish
    • Flexible white PVC (outer EPDM jacket, inner braided stainless steel shield, NaOCI disinfection)

    > Delivered with :

    • 1 hand shower
    • 1 shower support base
    • 1 flexible de longueur 1 mètre

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia39207
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBidet Spray
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica