Publique sus productos
Frame-mounted cistern rocker double flush 3-6L, chrome gloss
Presto

Frame-mounted cistern rocker double flush 3-6L, chrome gloss

Traducido por Google,

18594 - Estructura de montaje autoportante con cisterna y control de volumen doble

Especificaciones
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • Dual volume control: 3/6 L

    > Hydraulic supply:

    • Stop valve M G 1/2" (15x21)
    • > Material and colour finish:
    • 60 micron epoxy coated soldered steel mounting frame
    • Galvanized legs and floor fixing plates
    • Bright chrome plated ABS front plate

    > Delivered with:

    • Pleat and protective cover, can be cut to length
    • Bowl supply pipe and seal for connection to the bowl
    • Right PE evacuation extension 100mm with seal for connection to the bowl
    • 100 mm PVC angle toilet outlet pipe
    • Screw and dowel for toilet bowl fixing

    > Standards & approvals:

    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • ounting frame compliant with NF XP D12208 for a load resistance of 400 kg
    • NF / Class I filling valve
    • NF emptying mechanism
Especificaciones técnicas
  • Referencia18594
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosMounting frame
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-12-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica