Publique sus productos
55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet
Presto

55371 - URINAL SENSOR TAPS - PRESTO SENSAO 8400 N - Rear water inlet

Traducido por Google,

55371 - GRIFOS SENSORES PARA URINARIO - PRESTO SENSAO 8400 N - Entrada de agua trasera

Especificaciones
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow:

    • 8 l/min at 1 bar with integrated flow limiter

    > Flow time:

    • 6 seconds

    > Hydraulic supply:

    • Rear water inlet, M G 1/2" (15x21) stop valve

    > Power supply:

    • 6 V Lithium battery type CRP2 integrated

    > Material and colour finish:

    • Chrome-plated brass body
    • Chrome-plated molded metal covers

    > Security:

    • The solenoid valve closes automatically if the battery runs out or the sensor is damaged.
    • Automatic flushing every 24 hours after the last use

    > Delivered with:

    • Suitables gaskets
    • Instruction manual

    > Standards & approvals:

    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
    • Brass body and components in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
Especificaciones técnicas
  • Referencia55371
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-07-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica