Publique sus productos
STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 600 MM (WITHOUT SCREWS)

Traducido por Google,

60578 - Carril recto - Diámetro 25 mm

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 600 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Especificaciones técnicas
  • Referencia60578
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosGrab bars and Support rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica