Publique sus productos
60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm
Presto

60579 - 135° Angled rail - Diameter 25 mm

Traducido por Google,

60579 - GAMA ECONÓMICA - Riel angular de 135° - Diámetro 25 mm

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 220x220 mm

    > Material and finish color:

    • Steel tube
    • Welded mounting plate
    • Chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws and dowels not supplied
Especificaciones técnicas
  • Referencia60579-135-angled-rail-diameter-25-mm
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBathroom Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica