Publique sus productos
60736 - Corner shower rail with vertical rail
Presto

60736 - Corner shower rail with vertical rail

Traducido por Google,

60736 - BARRAS DE APOYO Y BARRA DE APOYO - Barra de ducha de esquina con riel vertical - Diámetro 34 mm

Especificaciones
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length x height: 750x750x1150 mm

    > Material and finish color:

    • Aluminium
    • Antibacterial ABS finish
    • Fixing plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Model left/right

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Especificaciones técnicas
  • Referencia60736
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosGrab bars and Support rail
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-15
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica