Publique sus productos
71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm
Presto

71024 - Wall-mounted Double Washbassin - 1200mm

Traducido por Google,

71024 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Lavabo doble suspendido - 1200mm

Especificaciones
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 2 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1200 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm

    Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Especificaciones técnicas
  • Referencia71024
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)290
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)500
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica