Publique sus productos
71300 - Wall Hung Urinal
Presto

71300 - Wall Hung Urinal

Traducido por Google,

71300 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Urinario de pared

Especificaciones
  • > Description:

    • Wall-hung single urinal
    • No visible screw
    • Hidden water trap access

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1,2 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • ø355 x 315 x H521mm
    • Weight 6,4kg

    > Water connexion:

    • Integrated horizontal water supply male G1/2'' mm (rear connection)

    > Delevery with:

    • Stainless steel security screws
    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF EN 13407-2006
Especificaciones técnicas
  • Referencia71300
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)521
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)6.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica