Publique sus productos
71400 - Squat Pan Toilet
Presto

71400 - Squat Pan Toilet

Traducido por Google,

71400 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Inodoro de asiento bajo

Especificaciones
  • >Description

    • Pressed stainless-steel squat toilet pan for floor mounting
    • Foot areas with anti-slip surface
    • Integrated horizontal water inlet with flushing effect

    >Flow rate

    • Maximum instantaneous flow rate: 3.4 l/s at 3 bar (KV = 2 l/s)
    • Hydraulic connection
    • Inlet: Ø 55 mm
    • Outlet: Ø 100 mm

    >Material(s) and finish(es)

    • Material : Stainless steel AISI 304
    • Thickness : 1.2 mm
    • Finish : satin

    >Delivered with

    • Flushing effect system
    • DN32 connection nozzle
Especificaciones técnicas
  • Referencia71400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica