Publique sus productos
71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

Traducido por Google,

71904 - SANITARIOS DE ACERO INOXIDABLE - Espejo irrompible de acero inoxidable - 500x400mm sobre contrachapado marino

Especificaciones
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia71904
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosStainless Steel Sanitary ware
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)500
  • Ancho (mm)400
Información relacionada
  • Material principalStainless steel 304
  • Material secundarioContrachapado
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Espejos de baño

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica