Publique sus productos
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants
    Presto

    88802 PRESTO Prestotem2 P50 Thermostatic mixer and variants

    Traducido por Google,
    88806 PRESTO Prestotem2 P50 Mezclador termostático y variantes
    Especificaciones
    • Variants : 88802 Connexion type : - G 1/2 (15x21). top or rear inlet. For rear inlet. please use the adaptation kit referenced 91026. Pressure : 1 to 5 bars Function : Working pressure : - 1 to 5 barWorking pressure Debit : 6 l/min with integrated flow limiter Anti-water-hammering device Finish : - Anodized aluminium profile (2.5 mm thickness) - Removable valve plate in aluminium painted RAL
    Especificaciones técnicas
    • Referencia88802
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica