Publique sus productos
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Traducido por Google,

Carrete de manguera contra incendios El carrete de manguera central tipo 1 es la base de todos nuestros carretes de manguera contra incendios. El suministro de agua a través del carrete de manguera central permite el funcionamiento sin sacar toda la manguera. Montado en la pared.

Especificaciones
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Especificaciones técnicas
  • Referenciafire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Familia de productoFire Hose Reel
  • Grupo de productosFire Hose Reel type 1
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)585
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioCaucho
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)15.5
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia