Publique sus productos
104807 Dry Riser Inlet DN 80
Presto AB

104807 Dry Riser Inlet DN 80

Traducido por Google,

nº de arte 104807

Acoplamiento de entrada para tubo ascendente seco DN80


Especificaciones
  • Grooved inlet, Coupling, Grooved Couppling, Coupling Bend, 2 Grooved inlet Coupligs & 1 coupliing cover lid (preassure side) DN80 (88,9)

Especificaciones técnicas
  • Referenciaintag-stigarledning-dn-80
  • Familia de productoDry Riser
  • Grupo de productosInlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-02-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)175
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)5.35
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia