Publique sus productos
107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Presto AB

107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,

Manómetro Wet Riser Completo DN80

Especificaciones
  • art. nr. 107516

    Hole saw 38mm

Especificaciones técnicas
  • Referenciapreassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
  • Familia de productoWet Riser
  • Grupo de productosPreassure Gauges
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)110
  • Ancho (mm)340
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Material secundarioMetal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)2.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Ss_55_30_96
  • Descripción Uniclass 2015Water fire extinguishing systems

Disponibilidad en regiones

Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia