Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Inicio
Categorías
Protección contraincendios
Protección
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
No disponible en Estados Unidos
Presto AB
Seguir
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 reseñas)
Traducido por Google,
Ver original
Colector que incluye transición, pieza en T mecánica y 2 tapas de acoplamiento
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Hole saw 64mm
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
presto-outlet-riser-3-104810
Familia de producto
Dry&Wet Riser
Grupo de productos
Outlet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2022-06-30
Número de edición
1
Altura (mm)
98
Ancho (mm)
125
Profundidad (mm)
340
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Bronce
Material secundario
Metal
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
4
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Protección contraincendios - Protección
Clasificación IFC
Objeto
Código ETIM
EG000056
Nombre ETIM
Fire protection systems
Código Uniclass 2015
Ss_55_30_96
Descripción Uniclass 2015
Water fire extinguishing systems
Disponibilidad en regiones
Europa
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia
Productos similares
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Descargar
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Descargar
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Descargar
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Descargar
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Descargar
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Descargar