Publique sus productos
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800
Elbow Switch Prisma Button 800

    Elbow Switch Prisma Button 800

    Traducido por Google,

    Interruptor de codo, panel de activación

    Funciones idénticas

    Todos los modelos ofrecen las mismas funciones: 300, 800, 1200.

    A prueba de vandalismo con protección activa contra violencia excesiva

    El Botón Prisma está protegido por aluminio resistente y su electrónica está sellada con silicona. La protección activa contra violencia excesiva impide que el Botón Prisma se someta a una violencia innecesaria. En ese caso, el pulsador se desactiva para proteger la electrónica, garantizando así su funcionamiento durante muchos años. Si el Botón Prisma se abolla o deforma, se recalibra y se ajusta para funcionar con normalidad.

    Patéalo

    Con la función de patada activada, mediante un interruptor DIP, puede manipular el Prisma Button con brusquedad. Patéelo, golpéelo o empújelo. El Prisma Button enviará su mensaje a los sistemas automáticos de la puerta.

    Sonido de localización

    El sonido ayuda al usuario a encontrar el interruptor de codo. Es una ayuda para todos, pero especialmente para personas con discapacidad visual. El sonido de localización integrado emite un tono claro y fácilmente distinguible, guiando a los usuarios hasta el interruptor de codo incluso en entornos complejos o desconocidos, garantizando una orientación fiable para quienes dependen de señales audibles.

    Para requisitos estrictos

    El Botón Prisma está diseñado para cumplir con los estándares de higiene que se pueden establecer en entornos como hospitales. Sus superficies lisas y piezas sólidas evitan la acumulación de suciedad y bacterias. Fabricado en aluminio y poliamida.

    Cama de enfermera

    El Botón Prisma incluye funciones que simplifican la vida del personal sanitario. Con dos relés, permite abrir la cama de enfermería y las puertas de diferentes maneras. La configuración se realiza fácilmente en el lugar de la instalación, mediante interruptores DIP en el pulsador.

    Todo el panel frontal es sensible al tacto.
    El botón Prisma es sensible al tacto en todo el frente de aluminio negro.

    Notificación

    ¿Te falta algo que confirme que pulsaste el interruptor de codo? Aparte de la apertura de la puerta, claro. Con un interruptor DIP en el interior de tu Prisma Button, puedes activar un sonido de notificación. El Prisma Button responderá con un pitido para confirmar que se ha enviado la señal.

    Contrastes
    El Botón Prisma está diseñado para crear contrastes, lo que significa que no se requieren fondos contrastantes. El perfil exterior plateado y el pulsador de aluminio negro hacen visible el Botón Prisma. El contraste entre el perfil exterior y el pulsador tiene un valor de 0,8 NCS y facilita la accesibilidad, ayudando a las personas con discapacidad visual a encontrar el abridor de puertas.

    Especificaciones
    • Vandal proof, active excessive violence protection

      IK10

      Notification sound possible

      57 dBc, 2000 Hz

      Extended push settings

      1.5, 3 or 6 seconds

      Suitable in healthcare

      PTS Forum, Swedish association
      for healthcare hygiene

      Nurse bed settings possible 

      Double door control

      Kick setting

      Kick switch

      Settings easily adjusted 

      Dip-switches

      Indoors, outdoors

      IP56

      Fire Classification

      PA 6.6

      Lids, combinations

      Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
      Alternative 2: Both lids with screws

      Softfront

      Soft front, private label

      Push and Hold sticker

      Instructions extended push

      Circuit Board With double relay

      1 pcs

      Relay

      Relay 1: one change over contact
      Relay 2: one change over contact, one closing contact

      Relay, rated current

      Relays max rated current/pole: 2A
      Max total: 6A

      Contrasting

      NCS 0,8

      Mounting height symbol

      Accessibility height from floor: 800 mm

      SundaHus

      Class A

      Byggvarubedömning

      Accepted

      Made in Sweden

      PrismaTibro

      Warranty

      5 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprisma-button-800
    • Familia de productoPrisma Button
    • Grupo de productosPrisma Button 800
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)799
    • Ancho (mm)95
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    • Diseñado enSuecia
    • Peso Neto (kg)1.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Brazos hidráulicos
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC001351
    • Nombre ETIMPush button panel door communication
    • Código Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Descripción Uniclass 2015Push button switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSwitches and Push Buttons
    • Número OmniClass23-35 37 49
    • Título OmniClass Push Button Switches

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Dinamarca
    Finlandia
    Islandia
    Noruega
    Reino Unido
    Suecia