Publique sus productos
Load bearing precast concrete

Load bearing precast concrete

2.2 de 5 estrellas2.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
Los sistemas de muros de hormigón prefabricado pueden estar compuestos por una variedad de formas y tipos de muros. Por lo general, los sistemas de muros de hormigón prefabricado se dividen en tres categorías básicas: sólido, sándwich y capa delgada. Estos se pueden panelar y erigir en posición horizontal o vertical y usarse en todo tipo de estructuras, desde residenciales hasta comerciales, institucionales e industriales. Los paneles de pared se pueden diseñar como no portantes o portantes, soportando cargas de piso y techo, así como cargas laterales. Paredes Sólidas El panel de pared sólida simplemente se refiere a paredes hechas de concreto sólido en lugar de incluir aislamiento integral. Estos sistemas de paredes requieren algún tipo de aislamiento y un sistema de acabado/pared interior para completar los cerramientos del edificio.
Especificaciones técnicas
  • Referencialbpc
  • Familia de productoExterior Walls
  • Grupo de productosLoad bearing precast concrete
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2012-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Material secundarioHormigón
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas