Publique sus productos
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable "Presto" con Mosquitera especialmente adaptada a cajas de túnel
    Escudo caliente, defensa contra la intrusión y protección solar para mejorar el confort en el hogar

    • Carrillera con retorno para fijación por debajo y soporte motor para desmontaje por debajo
    • Con tejido Mosquitera, ideal contra insectos manteniendo la visibilidad hacia el exterior
    • Por seguridad : Dispositivo automático anti-levantamiento desde el exterior, correderas y hoja final en aluminio extrusionado de alta resistencia
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14,000 ciclos (40 años de operación con un ascenso y descenso por día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
    • Necesidad de espacio reducido: el devanado no se extiende más allá de la mejilla
    • Sistema autoportante, apoyado en los toboganes
    • Un carril de apoyo del eje de aluminio con una sección de menos de 133 mm para ventanas y 156 mm para puertas francesas
    • Criba operada por tiro directo
    • Con o sin reserva lateral en caja de madera
    • Medición simplificada, Montaje rápido, Fácil instalación (plataforma montada en el eje en fábrica)
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir entre la gama del fabricante. Caja, corredera y lama final a elegir en la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura

    A saber : También disponible en versión solar - Mando general (se vende como opción) para cerrar todas las persianas pulsando un único botón. También compatible con el BMS (Sistema de Gestión de Edificios)

    CAJA DE INSTALACIÓN
    - Instalación en TÚNEL O ENCUADERNACIONES EXISTENTES
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior (solo devanado externo)
    Posible también en Aislamiento Térmico desde el Exterior

    Especificaciones
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      Namely : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the screen load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPM
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de productosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit