Publique sus productos
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable con persiana vertical

    • Solución única 2 productos en 1
    • Más que una persiana, mejor que una persiana
    • Comodidad premium con persiana integrada en una única caja para uso motorizado de ambas funciones mediante mando general a distancia (opcional)
    • Auténtica protección solar y escudo térmico (aislamiento contra el frío y el calor), defensa contra intrusiones para mejorar el confort del Hogar
    • Caja más pequeña de su categoría con eliminación total de la última lama de la caja para limitar la pérdida de luz acristalada y favorecer el aporte de luz
    • Por seguridad: dispositivo Anti-Rise automático desde el exterior, correderas y pala final en aluminio extrusionado de alta resistencia
    • Amplia elección estética: 23 colores de toldo de tela Soltis 86 Serge Ferrari®
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (ALD) desarrollado por Profalux
    • Forma de gabinete redondeada
    • 2 motores y 2 mandos a distancia
    • Posibilidad de recuperar holguras de 4 mm de ancho al pavimentar

    A saber : Compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia.

    CAJA DE INSTALACIÓN
    Instalación solo en devanado externo
    - Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento por el interior o por el exterior. Bajo dintel (bobinado exterior) o de superficie (bobinado exterior)
    También es posible en casas con estructura de madera.
    - Instalación en CAJA TÚNEL
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior.
    También posible en construcción tradicional con Aislamiento Térmico del Exterior

    Especificaciones
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour.

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter.

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam


      To know : With PX39 Thermo-Reflex™ or ISOMAXX blade: ΔR = 0.25 m²°K/W

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Only motorized with Radio: 1 motor for the shutter and 1 motor for the awning

      Backstages :
      C48D
      Aesthetics of the moulded slide

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 495 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limits of use of aluminium slats for Visio with Vertical Blind :
      - PX39: LDC* = 3000 mm - HCC* = 3050 mm
      - PX40 = LDC* = 3000 mm - HCC* = 2450 mm
      With a maximum surface area of 6m².With a maximum surface area of 6m²

      Box :
      Shape of casing: Rounded
      cabinet cross-sections = 132/155/170/205
      Dimensions 132 x 202 mm; 155 x 225 mm; 170 x 237 mm; 205 x 270 mm

      Blinds :
      23 colors Soltis 86 Serge Ferrari Canvas
      ΔR = 0.8 m2 °K/W
      From 1800 mm from the floor, with the blind lowered, the horizontal connection is visible. With max. area = 6 m2

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVSV
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de productosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_07_05
    • Descripción Uniclass 2015Awnings
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAwnings
    • Número OmniClass23-17 13 19 21
    • Título OmniClass Composite Awning Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Francia
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit