Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.
Persiana Enrollable Evolution 4 ITE - Especialmente adaptada a proyectos con Aislamiento Térmico del Exterior: la más pequeña de su categoría para dejar mucho espacio al aislamiento, con angular opcional para un acabado limpio del aislamiento y trampilla extraíble debajo para la inspección del mecanismo - Ambos escudo térmico, defensa contra intrusión y protección solar para mejorar su comodidad
- La caja más pequeña de su categoría con borrado total de la última lama de la caja para limitar la pérdida de claridad del acristalamiento y promover la entrada de luz
- Por seguridad : Dispositivo Anti-levantamiento automático desde el exterior, correderas y hoja final de aluminio extrusionado de alta resistencia
- Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con un ascenso y descenso por día)
- Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
- Posibilidad de recuperar 4 mm de ancho libre de juego en el momento de la instalación
A saber : compatible con un mando a distancia general conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia
CAJA DE INSTALACIÓN
INSTALACIÓN EN AISLAMIENTO
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Francia |