Publique sus productos
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Demi-Linteau

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil «Vent & Volet», argumento del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable tradicional en caja de medio dintel

    • Carrillera con retorno para fijación por debajo y soporte motor para desmontaje por debajo
    • Al mismo tiempo, escudo térmico, defensa contra intrusiones y protección solar para mejorar el confort del edificio
    • Por seguridad : Dispositivo Anti-levantamiento automático desde el exterior, correderas y hoja final en aluminio extrusionado muy resistente
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con una subida y bajada/día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
    • Necesidad de espacio reducido: el devanado no se extiende más allá de la mejilla
    • Sistema autoportante, apoyado en los toboganes
    • Un carril de apoyo del eje de aluminio con una sección de menos de 133 mm para ventanas y 156 mm para puertas francesas
    • Impecable acabado de la salida de la varilla oscilante
    • Con o sin reserva lateral en caja de madera
    • Tendido en bobinas externas e internas
    • Medición simplificada, montaje rápido, fácil instalación
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir entre la gama del fabricante. Caja, corredera y lama final a elegir en la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura

    A saber : Existe con opción Mosquitera o Mosquitera Toldo - También disponible en funcionamiento solar - compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (vendido como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia. También compatible con BMS (Sistema de Gestión de Edificios).

    CAJA DE INSTALACIÓN

    Instalación en CAJA MEDIA LINEA
    Construcción tradicional con aislamiento interior


    Especificaciones
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical pages.

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      To know : under faces MOB in option

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPDL
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de productosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana