Publique sus productos
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Menuisé Bois

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil «Vent & Volet», argumento del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable tradicional especialmente adaptada a cajas de carpintería de madera

    • Carrillera con retorno para fijación por debajo y soporte motor para desmontaje por debajo
    • Al mismo tiempo escudo térmico, defensa contra intrusiones y protección solar para mejorar el confort de los edificios
    • Por seguridad : Dispositivo Anti-levantamiento automático desde el exterior, correderas y hoja final en aluminio extrusionado muy resistente
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con una subida y bajada/día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
    • Necesidad de espacio reducido: el devanado no se extiende más allá de la mejilla
    • Sistema autoportante, apoyado en los toboganes
    • Un carril de apoyo del eje de aluminio con una sección de menos de 133 mm para ventanas y 156 mm para puertas francesas
    • Con o sin reserva lateral en caja de madera
    • Compatible con todas las marcas de casilleros de túnel
    • Medición simplificada, montaje rápido, fácil instalación
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir entre la gama del fabricante. Caja, corredera y lama final a elegir en la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura

    A saber : Existe con la opción Mosquitera o Mosquitera Toldo - También disponible en funcionamiento solar - compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia ). También compatible con GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    CAJA DE INSTALACIÓN
    Montaje en CAJA DE MADERA (Bobinado interior)
    También es posible en casas de estructura de madera


    Especificaciones
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      - PVC60: curved blade 60 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Emergency maneuver
      Wired (Profalux motor only)
      Direct printing
      Swinging rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 : PX39, PX40, PVC40 slats (C62 optional)
      C63 : PVC60 and PX55 slat

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm (435 if slide different from C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Electric motor with emergency
      LDC * mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Oscillating rod
      LDC * mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      PX39/PX40 direct print (max. area 5m²)
      LDC * mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      Compatibility of Presto cheek sections for installation in Coffralux :
      Presto cheek section: 123 -132 -155 -170 mm => trunk section 28 or 30 mm
      Cheek section 205 mm => trunk section 28 mm
      Play section 230 mm => No compatibility
      Note: Electrical operation WITH back-up = not feasible

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPMB
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de productosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana