Publique sus productos
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil «Vent & Volet», argumento del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable tradicional especial para MOB e ITE

    • Carrillera con retorno para fijación por debajo y soporte motor para desmontaje por debajo
    • Escudo térmico, defensa contra intrusos y protección solar para mejorar la comodidad del edificio
    • Por seguridad : Dispositivo Anti-levantamiento automático desde el exterior, correderas y hoja final en aluminio extrusionado muy resistente
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con una subida y bajada/día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
    • Necesidad de espacio reducido: el devanado no se extiende más allá de la mejilla
    • Sistema autoportante, apoyado en los toboganes
    • Un carril de apoyo del eje de aluminio con una sección de menos de 133 mm para ventanas y 156 mm para puertas francesas
    • Con o sin reserva lateral en caja de madera
    • Medición simplificada, montaje rápido, fácil instalación
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir entre la gama del fabricante. Caja, corredera y lama final a elegir en la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura

    A saber : Existe con opción Mosquitera o Mosquitera Toldo - También disponible en funcionamiento solar - compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (vendido como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia.
    También compatible con BMS (Sistema de Gestión de Edificios).

    CAJA DE INSTALACIÓN
    - Instalación en CHAMPING
    Construcción de casas con armazón de madera (bobinado exterior)
    - Instalación en ISOLANT
    Construcción tradicional con aislamiento externo (bobinado externo)

    Especificaciones
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations maxi of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      To know : under faces MOB in option

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPMOBPITE
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de productosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana