Publique sus productos
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Parasol orientable con funda

    • Ideal para reforma o para Aislamiento Térmico del Exterior
    • Filtra la luz por la orientación de las lamas conservando la vista hacia el exterior
    • Único BSO hasta la fecha que ha obtenido la certificación NF CSTB Cierres
    • Rendimiento certificado en resistencia al viento, resistencia, protección contra el calor, resistencia a las heladas, resistencia a la corrosión salina
    • Caja más pequeña de su categoría con lama final borrable para limitar la pérdida de luz del acristalamiento y favorecer el aporte de luz (apilamiento incluido en la caja)
    • Cuchillas con bloqueo lateral integrado
    • Gestión de la orientación de la hoja con modo "paso a paso"
    • Tobogán que ocupa poco espacio
    • Posibilidad de recuperar 4 mm de juego al colocar el suelo.
    • Forma de caja redondeada

    A saber : Compatible con un mando a distancia conectado (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia.

    CAJA DE INSTALACIÓN
    Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Bajo dintel* o de superficie* (Instalación sobre ménsulas)

    *Posible también en casas con estructura de madera

    Especificaciones
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      PX90Z : 90 mm aluminium profile blades

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C20

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      -LDC* = 550 mm
      -HCC* = 600 mm
      For smaller widths, please consult us.

      Limits of use for PX90Z blades
      - LDC* = 3200 mm
      - HCC* = 2350 mm

      Number of brackets for surface mounting :

      HCC* < 1800 mm : 2 brackets per slide
      1801

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back panel * HCC = Height of the cabinet included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVBSO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana