Publique sus productos
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable con mosquitera. 2 productos en 1: True heat shield (aislamiento contra el frío y el calor), defensa contra los insectos para mejorar el confort de la construcción.

    - Caja más pequeña de su categoría con borrado total de la última lama de la caja para limitar la pérdida de transparencia del acristalamiento
    - Por seguridad: Dispositivo automático Anti-levantamiento desde el exterior, correderas y hoja final fabricadas en extrusión de aluminio de alta resistencia.
    - Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con un ascenso y descenso por día)
    - Dispositivo de Bloqueo Automático (DVA) desarrollado por Profalux
    - 2 formas de caja a elegir: redondeada, lado cortado
    - Posibilidad de recuperar 4 mm de ancho libre de juego en el momento de la instalación

    - Amplia gama de colores: faldón, cajón, correderas y lama final a elegir entre la gama del fabricante (RAL y Futura)
    - Amplia gama de colores para la lona Mosquitera

    A saber : Existe con toldo mosquitera opcional - También disponible en funcionamiento solar - compatible con un mando a distancia conectado (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia. Compatible con BMS (Sistema de gestión de edificios)

    CAJA DE INSTALACIÓN

    - Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Bajo dintel desnudo exterior
    También es posible en la casa de estructura de madera
    Instalación solo en devanado externo


    Especificaciones
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Dimensions H x Depth :
      123 x 161 mm
      132 x 170 mm
      155 x 191 mm
      170 x 204 mm
      205 x 235 mm

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVM
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de productosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana