Publique sus productos
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio

    3.8 de 5 estrellas3.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana

    • Escudo térmico real (aislamiento contra el frío y el calor), defensa contra intrusiones para la mejora del confort del Hábitat
    • La caja más pequeña de su categoría con borrado total de la última lama de la caja para limitar la pérdida de claridad del acristalamiento
    • Por seguridad : Dispositivo antielevación automático desde el exterior, correderas y listón final en aluminio extrusionado de alta resistencia.
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con una subida y bajada/día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (ALD) desarrollado por Profalux
    • Posibilidad de recuperar holguras de 4 mm de ancho al pavimentar

    A saber : Existe con opción Mosquitera o Mosquitera Toldo - También disponible en funcionamiento solar - compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia. También compatible con GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    CAJA DE INSTALACIÓN
    Instalación SIN RESERVA
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Debajo del dintel (arrollamiento exterior o arrollamiento interior)
    Montado en superficie (devanado externo)
    Con bobinado interior, solo caja cuadrada
    Posible también en casas con estructura de madera

    Especificaciones
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Moves that can be done :
      Radio
      Emergency move
      Wired
      Direct pull (except PX55)
      Oscillating rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 - C62 - C62L - C63 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 407 mm (435 if slide different from C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Electric Motor with emergency backup
      LDC * mini = 700 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 155 mm)

      Oscillating rod
      LDC * mini = 400 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 132 mm)

      Direct print PX39/PX40
      LDC * min = 705 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (max. surface : 5m² - min. housing 132 mm)

      Limits of use of aluminium blades for Visio :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of the box: square, cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window : Box section 123/132/155

      Housing dimensions H x Depth :
      123 x 130 mm
      132 x 137 mm
      155 x 157 mm
      170 x 170 mm
      205 x 205 mm
      230 x 230 mm

      Telescopic swivel winch
      80° output as standard
      Optional extra length

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVO
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de productosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana