Publique sus productos
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire

    Traducido por Google,

    Encuentre en la sección « Descarga » todas las informaciones útiles para su proyecto: dibujos técnicos, hoja de datos, aviso, procedimiento de descarga de la aplicación móvil « Vent & Volet », argumentación del mando a distancia general conectado Calyps'HOME®.

    Persiana enrollable solar

    • Suministro de energía natural sin cables para jalar
    • A la vez escudo térmico, defensa contra intrusiones y protección solar para la mejora del Confort del Hábitat
    • El producto se recarga incluso en días nublados y funciona durante 15 días sin sol
    • La única persiana enrollable solar del mercado con fácil acceso para recargar la batería desde el interior
    • La caja más pequeña de su categoría con lama final retranqueada para limitar la pérdida de acristalamiento y favorecer la entrada de luz
    • Por seguridad : Dispositivo antielevación automático desde el exterior, correderas y listón final en aluminio extrusionado de alta resistencia.
    • Chasis Enduro exclusivo probado 14.000 ciclos (40 años de funcionamiento con una subida y bajada/día)
    • Dispositivo de Bloqueo Automático (ALD) desarrollado por Profalux
    • 2 formas de gabinete de perfil de aluminio para elegir: borde redondeado o cortado - sección transversal inferior a 133 mm para ventanas y 156 mm para puertas de ventana.
    • Posibilidad de recuperar 4 mm de ancho de juego en la instalación
    • Amplia gama de colores: delantal a elegir entre la gama del fabricante. Mueble, corredera y lama final a elegir de la gama del fabricante, en la gama RAL o Futura

    A saber : Existe con mosquitera opcional o persiana mosquitera - Compatible con un mando a distancia conectado Calyps'HOME (se vende como opción) para cerrar las persianas al mismo tiempo con un solo botón, incluso a distancia

    CAJA DE INSTALACIÓN
    Exterior SIN RESERVA
    Solo instalación enrollable
    Construcción tradicional con aislamiento desde el interior o el exterior
    Bajo dintel con exterior desnudo o de superficie
    También disponible en casas con estructura de madera.

    Especificaciones
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ (TM) winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstage :
      C48

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 525mm
      - HCC* mini = 400 mm

      Limits of use PX35 :
      - PX39 : LDC * = 3000 mm - HCC* = 2350 mm

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Cabinet shape: Pan cut, Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVS
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de productosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Shutters
    • Clasificación IFC Ventana