Publique sus productos
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core
    Profholod

    Roof sandwich panels with 120mm PIR/PUR core

    Traducido por Google,

    Paneles de poliisocianurato (PIR)

    Los paneles sándwich con relleno PIR de poliisocianurato ignífugo están diseñados para la construcción de grandes grupos frigoríficos, terminales y otros edificios con elevados requisitos de seguridad contra incendios. Tienen las mejores características entre los materiales hidroaislantes y de aislamiento térmico, y son fáciles de montar. Pueden tener superficie lisa o perfilada de cualquier color RAL.

    Paneles de espuma de poliuretano (PUR)

    Los paneles sándwich de espuma de poliuretano PUR están diseñados para la construcción de cámaras frigoríficas, pequeños almacenes, aislamiento térmico de instalaciones industriales, construcción de edificios técnicos y auxiliares. Poseen elevadas propiedades hidroaislantes y de aislamiento térmico, son económicos y fáciles de montar. Pueden tener superficie lisa o perfilada de cualquier color RAL.

    Especificaciones
    • Functions:

      - roofs

      Usage:

      - refrigerating warehouses

      - commercial and industrial buildings

      - logistics centers

      - offices

      - rural constructions

      - sport halls

      Technical details:

      - core: polyisocyanurate PIR, polyurethane PUR

      - thickness: 120/160 (mm)

      - thermal insulation U: 0,15 [120/160] (W/m²K)

      - weight: 13,1 (kg/m²)

      - module widght: 1000 (mm)

      - total widght: 1070 (mm)

      - panel lenght: 2,00 – 13,60 (m)

      - standard plate thickness: 0,50 (mm)

      - adjusted outer plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - adjusted inner plate thickness: 0,40 – 0,70 (mm)

      - coatings: Ral, Zinc, Aisi 304, Aisi 430, PVDF, PuralFarm, Granit Farm, Food Safe

      - fire resistance: RE30

      - minimum roof inclination > 7% – for panels joined at length or with skylights > 5% – for continuous panels and without skylights

      - reaction to fire (Euroclass): C-s2-d0

      - colors: all colors in RAL-catalog

      Outer profiles:

      - trapezoidal

      Inner profiles:

      - microprofiled

      - smooth

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPIR-PUR-RSP-120mm
    • Familia de productoSandwich panel
    • Grupo de productosRoof sandwich panel
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación1918-09-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enRusia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Descripción Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Panels
    • Número OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Título OmniClass Structural Insulated Panels

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica