Publique sus productos
TOILET AREA SHOWCASE

TOILET AREA SHOWCASE

Traducido por Google,
Montaje de escaparate para zona de aseo. 1. Riel horizontal de pared con cubierta redondeada, acabado en acero inoxidable (1000 mm) 2. Soporte de brazo de elevación para riel horizontal, ajustable en altura y lateralmente. Derecha/izquierda, acabado acero inoxidable gris oscuro, 750 mm (2 piezas) 3. Portarrollos para reposabrazos, acabado acero inoxidable acabado negro 4. Inodoro cerámico suspendido, largo 70 cm
Especificaciones técnicas
  • Referenciatoilet-area-showcase
  • Familia de productoSmart
  • Grupo de productosToilet Area
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2020-12-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioCerámica
  • Diseñado enIrlanda
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño