Publique sus productos
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
Tile edging profile Proangle
    Profilpas

    Tile edging profile Proangle

    Traducido por Google,
    Proangle es la gama de perfiles diseñada para sellar y proteger las esquinas y cantos exteriores de los revestimientos cerámicos. La forma cuadrada y el estilo esencial que caracteriza a Proangle hacen de los perfiles la solución ideal para delimitar con claridad suelos de baldosas cerámicas como el gres porcelánico rectificado. Proangle está disponible en aluminio, acero inoxidable, latón y PVC, con muchos acabados diferentes. Además, también existe una versión con recubrimiento antibacteriano que reduce la acumulación de bacterias hasta en un 99%, asegurando un estándar de higiene prolongado y más alto.
    Especificaciones
    • HEIGHT: 3 - 4,5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12,5

      MATERIALS AND FINISHES:

      • ALUMINIUM: 
        • ANODISED: silver | titanium | black
        • BRIGHT: polished silver | polished gold | polished titanium | satin silver | satin titanium | satin black 
        • COLOUR-COATED: matt white RAL 9003 | white RAL 9003 | dark brown | anthracite grey | ancient grey | grey | rust | bronze | stone | greige | sand | beige | white ST | black ST | ardesia | bistro | mogano | seppia | oliva | kaki | pesca | zafferano | ecru | perla
        • ANTIBACTERIAL COLOUR-COATED: white RAL 9003
      • STAINLESS STEEL
        • AISI 304 - DIN 1.4301: polished | superpolished | satin | sandblasted
        • AISI 316 - DIN 1.4404: polished
      • BRASS: chromium-plated
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatile-edging-profile-proangle
    • Familia de productoTile profiles for floors and walls
    • Grupo de productosProangle
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2021-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales constructivos - Otros
    • Número OmniClass23-13 17 11
    • Título OmniClass Rigid Profiles