Publique sus productos
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traducido por Google,
    PROINTER AC es un perfil en forma de bóveda de acero inoxidable AISI 304 / 1.4301 - V2A pulido, súper pulido y satinado. Es especialmente adecuado para garantizar la limpieza y la higiene en todo tipo de ambientes donde se requiera una alta resistencia a los esfuerzos mecánicos y químicos. Su particular sección y la disponibilidad en tres acabados y piezas especiales, como cantoneras interiores y exteriores, hacen de PROINTER AC un perfil muy buscado. El perfil es fácil de combinar con el revestimiento de la pared y permite una aplicación perfecta incluso en entornos sujetos a grandes esfuerzos mecánicos.
    Especificaciones
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de productosPTOINTER AC
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica