Publique sus productos
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY QUART STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traducido por Google,
    PROJOLLY QUART es un perfil redondo de cuarto de círculo en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A con acabado pulido, súper pulido y satinado que se puede aplicar en las esquinas externas de los revestimientos. Puede utilizarse para cerrar el perímetro de revestimientos y como perfil de unión entre peldaño y contrahuella de escaleras revestidas con baldosas cerámicas o de piedra natural. Su particular sección, la disponibilidad en tres acabados diferentes y piezas especiales como esquinas internas y externas, tapas y juntas, hacen de PROJOLLY QUART un perfil muy buscado que permite una aplicación impecable incluso en ambientes sometidos a fuertes esfuerzos mecánicos.
    Especificaciones
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROJOLLY_QUART_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de productosPROJOLLY QUART
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica