Publique sus productos
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traducido por Google,
    PROJOLLY SQUARE es un perfil de esquinero cuadrado de acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A pulido, superpulido, arenado y satinado que se puede aplicar en las esquinas exteriores de los revestimientos. Se puede utilizar para cerrar el perímetro de revestimientos, como perfil de unión entre peldaño y contrahuella de escalera revestidos con baldosas cerámicas y de piedra natural, y también como perfil de separación para revestimientos de suelos y paredes. Su sección particular, la disponibilidad en tres acabados diferentes y piezas especiales como esquinas internas y externas, tapas y juntas hacen de PROJOLLY SQUARE un perfil muy buscado que permite una aplicación impecable incluso en ambientes sometidos a fuertes esfuerzos mecánicos.
    Especificaciones
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de productosPROJOLLY SQUARE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica