Publique sus productos
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    Traducido por Google,
    PROJOLLY SQUARE es un perfil de esquinero cuadrado en acero inoxidable pulido AISI 304/1.4301-V2A que se puede aplicar en las esquinas exteriores de los revestimientos. Se puede utilizar para cerrar el perímetro de revestimientos, como perfil de unión entre peldaño y contrahuella de escalera revestidos con baldosas cerámicas y de piedra natural, y también como perfil de separación para revestimientos de suelos y paredes. Su sección particular y la disponibilidad de piezas especiales como esquinas internas y externas, tapas y juntas, hacen de PROJOLLY SQUARE un perfil muy buscado que permite una aplicación impecable incluso en ambientes sujetos a fuertes esfuerzos mecánicos.
    Especificaciones
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_316L-14404-V4A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de productosPROJOLLY SQUARE
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica