Publique sus productos
Prosupport slim system
Prosupport slim system

    Prosupport slim system

    Traducido por Google,
    El resultado más delgado con una precisión milimétrica única el sistema modular avanzado para pisos elevados al aire libre.
    Especificaciones
    • PROSUPPORT SLIM is a modular system to make outdoor floating floors from 10 to 40 mm height, it is composed of two bases of 10 mm height, levellers of 10 mm thickness and anti-noise and anti-slip disks. Thanks its modularity the system allows to make, from a height of 10 mm, all heights with 2 mm interval using the levellers.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprosupportslimsystem
    • Familia de productoraised flooring
    • Grupo de productosraised flooring
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-04-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Suelos técnicos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica