Publique sus productos
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traducido por Google,
    PROTERMINAL es un perfil en L de acero inoxidable pulido AISI 304/1.4301-V2A que se puede aplicar en las esquinas exteriores de los revestimientos. Se puede utilizar para cerrar el perímetro de revestimientos, como perfil de unión entre peldaño y contrahuella de escalera revestidos con baldosas cerámicas y de piedra natural y también como perfil de separación para revestimientos de suelos y paredes. Su sección particular y la disponibilidad en dos acabados diferentes hacen de PROTERMINAL un perfil muy buscado que permite una aplicación impecable incluso en ambientes sujetos a altas solicitaciones mecánicas y químicas.
    Especificaciones
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPROTERMINAL_POLISHED_AND_SATIN_FINISH_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de productosPROTERMINAL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica