Publique sus productos
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France
    Promat

    Glazing system PROMAGLAS F1-60 - Promat France

    Traducido por Google,
    Mampara de vidrio resistente al fuego para edificios altos EI60 con montantes y/o travesaños de madera O Mampara de vidrio resistente al fuego para edificios altos EI60 con montantes y/o travesaños de acero
    Especificaciones
    • Maximum overall height: 2,980 mm Unlimited length Maximum glazing dimensions (W x H): 1,110 x 2,890 mm Minimum glazing dimensions (W x H): 550 x “0” mm Maximum clear glazing height: 2,854 mm Maximum height of glazed partition and full transom: 4,000 mm Maximum height with corner posts or facets: 3,000 mm 90° corner posts or 130° to 180° facets Acoustic attenuation (type 1) : Rw (C; Ctrl): 38 (0; -2) dB Impact resistance (NF 08-302, 900 joules): type 2 glazing
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglazing-system-promaglas-f1-60
    • Familia de productoGlass wall
    • Grupo de productosGlass walls
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
    • Clasificación IFC Muro

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guayana Francesa
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón