Publique sus productos
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France
    Promat

    PROMAT Fire-resistant partitions walls - Promat France

    Traducido por Google,

    - Mamparas MASTERIMPACT®-RH con estructura de madera y metal

    - Mamparas PROMATECT®-H sin marco ligeras y esbeltas

    - Mamparas de marco metálico PROMATECT®-100

    - Mamparas sin marco Cloisons PROMATECT®-100

    Especificaciones
      • With its extensive range of high performance fire boards, Promat offers standard partition and external wall systems in light, slim, easy to install constructions.
      • All systems offer high dimensional stability with exceptional moisture resistance as well as being able to meet specified acoustic, wind load, impact and in some cases blast performance. The combination of properties makes Promat's partition and external wall systems ideal for use in the most demanding application areas.
      • 30-240 minutes fire resistance


    Especificaciones técnicas
    • Referenciapartition-systems
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de productosPromat France
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2019-09-18
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalSilicato de Calcio
    • Material secundarioMortero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Código ETIMEC000210
    • Nombre ETIMFire partitioning
    • Nombre UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniClass Calcium Silicate Board Fireproofing
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica Europa Sudamerica Oceanía África
    Guadalupe
    Francia
    Guayana Francesa
    Nueva Caledonia
    Mayotte
    Martinica
    Polinesia Francesa
    Reunión
    Saint Barthélemy
    Wallis eta Futuna
    San Martín
    San Pedro y Miquelón